DS90CR285-86ATQEVM

DS90CR285 / DS90CR286AT-Q1 Channel Link I SerDes の評価モジュール

DS90CR285-86ATQEVM

購入

概要

The DS90CR285-86ATQEVM contains a Transmitter (Tx) board, a Receiver (Rx) board, and interfacing cables. This kit allows users to interface from test equipment or a graphics controller through Low Voltage Differential Signaling (LVDS) to a receiver board. The DS90CR285-86ATQEVM can be used for performance evaluation and initial system prototyping for multiple display applications.

特長
  • Operates with 20-66 MHz Parallel Clock
  • Strobes on Incoming Data (Tx Board) and Outgoing Data (Rx Board) Rising Edge
  • 30x2 LVCMOS Parallel Input (Tx Board) and Output (Rx Board) Header Connectors with 0.08" (2 mm) Pitch
  • 10x2 LVDS Serial Output (Tx Board) and Input (Rx Board) Header Connectors with 0.1" (2.54 mm) Pitch

  • 20 - PIN IDC Cable 18" (H3BBH-2018G)

FPD-Link SerDes
DS90CR286AT-Q1 3.3V 立ち上がりエッジ・データ・ストローブ LVDS レシーバ 28 ビット、チャネル・リンク 66MHz

 

その他のインターフェイス
DS90CR285 +3.3V、立ち上がりエッジでのデータ・ストローブ、LVDS、28 ビット、チャネル・リンク・トランスミッタ - 66 MHz
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS90CR285-86ATQEVM — DS90CR285 / DS90CR286AT-Q1 Channel Link I SerDes の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS90CR285-86ATQEVM User's Guide 2016年 8月 22日
証明書 DS90CR285-86ATQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ