DS90LV011-12AEVM

シングルチャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価基板

DS90LV011-12AEVM

購入

概要

The DS90LV011-12AEVM is an evaluation module designed for performance and functional evaluation of the Texas Instruments DS90LV011A 3-V LVDS  Differential Line Driver and DS90LV012A 3-V LVDS Differential Line Receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output waveform characteristics and signal integrity supported by the DS90LV011A and DS90LV012A. Header pins allow access to the DS90LV011A and DS90LV012A inputs and outputs and also facilitate connection to lab equipment or user systems for performance evaluation.

特長
  • DS90LV011A:  Converts Single-Ended LVTTL/LVCMOS to Differential LVDS
  • DS90LV012A:  Converts Differential LVDS to Single-Ended LVTTL/LVCMOS
  • > 400 Mbps (200 MHz) Switching Rates
  • Single or Dual Supply Operation:  3.3 V

DS90LV011-12AEVM HSDC046-001 Board

LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
DS90LV011A 400Mbps LVDS シングル、高速差動ドライバ DS90LV012A 400Mbps LVDS シングル、高速差動レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS90LV011-12AEVM — Single channel LVDS driver and receiver evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS90LV011-12AEVM User's Guide 2018年 7月 24日
証明書 DS90LV011-12AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ