ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LV011A

アクティブ

400Mbps LVDS シングル、高速差動ドライバ

製品詳細

Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVCMOS, LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVCMOS, LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TIA/EIA-644-A 規格に適合
  • 400Mbps (200MHz) の転送レート
  • 最大差動スキュー . . . 700ps (100ps 代表値)
  • 伝搬遅延時間 . . . 1.5ns ( 最大値)
  • 単一電源 . . . 3.3V
  • 差動出力信号 . . . ± 350mV
  • 電源OFF 保護(TRI-STATE 出力)
  • プリント基板レイアウトが容易なピン配置
  • 低消費電力設計 . . . 23mW、3.3V ( 代表値)
  • SOT-23 5ピン・パッケージ
  • リードレスLLP-8 パッケージ . . . 本体サイズ3 × 3mm
  • SOT-23 品は SN65LVDS1とピン互換
  • アドバンスドCMOSプロセス技術で製造
  • 工業用動作周囲温度 . . . – 40 °C~+ 85 °C

  • TIA/EIA-644-A 規格に適合
  • 400Mbps (200MHz) の転送レート
  • 最大差動スキュー . . . 700ps (100ps 代表値)
  • 伝搬遅延時間 . . . 1.5ns ( 最大値)
  • 単一電源 . . . 3.3V
  • 差動出力信号 . . . ± 350mV
  • 電源OFF 保護(TRI-STATE 出力)
  • プリント基板レイアウトが容易なピン配置
  • 低消費電力設計 . . . 23mW、3.3V ( 代表値)
  • SOT-23 5ピン・パッケージ
  • リードレスLLP-8 パッケージ . . . 本体サイズ3 × 3mm
  • SOT-23 品は SN65LVDS1とピン互換
  • アドバンスドCMOSプロセス技術で製造
  • 工業用動作周囲温度 . . . – 40 °C~+ 85 °C

DS90LV011A は単一回路のLVDSドライバ・デバイスで、高いデータレートを低消費電力で実現するアプリケーションに最適で す。DS90LV011A は電流モード・ドライバを採用しており、動作周波数が高い場合でも低い電力損失を維持します。また、短絡 故障時の電流を抑えています。デバイスは低電圧差動信号(LVDS) 技術を採用し、400Mbps (200MHz) 以上のデータレート をサポートします。

デバイスは5ピンのSOT パッケージと、本体サイズが3mm×3mmの新しいLLP-8 パッケージの両方で供給されます。LVDS 出力 はプリント基板の配線が容易です。差動ドライバ出力の振幅は代表値で350mVと小さく低EMI を実現します。DS90LV011Aを、 ファミリ・デバイスであるDS90LV012A や、ナショナル セミコンダクターの他のLVDS レシーバと併用すれば、高速LVDS インタ フェースを構成できます。

DS90LV011A は単一回路のLVDSドライバ・デバイスで、高いデータレートを低消費電力で実現するアプリケーションに最適で す。DS90LV011A は電流モード・ドライバを採用しており、動作周波数が高い場合でも低い電力損失を維持します。また、短絡 故障時の電流を抑えています。デバイスは低電圧差動信号(LVDS) 技術を採用し、400Mbps (200MHz) 以上のデータレート をサポートします。

デバイスは5ピンのSOT パッケージと、本体サイズが3mm×3mmの新しいLLP-8 パッケージの両方で供給されます。LVDS 出力 はプリント基板の配線が容易です。差動ドライバ出力の振幅は代表値で350mVと小さく低EMI を実現します。DS90LV011Aを、 ファミリ・デバイスであるDS90LV012A や、ナショナル セミコンダクターの他のLVDS レシーバと併用すれば、高速LVDS インタ フェースを構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DS90LV011AQ-Q1 アクティブ 車載対応、LVDS 差動ドライバ Automotive grade with a temperature range from –40ºC to +125ºC

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90LV011A 3V LVDS 1 回路入り高速差動出力ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2009年 4月 6日
アプリケーション・ノート Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in LED Walls 2020年 10月 29日
アプリケーション・ノート Interfacing LVDS Driver With a Sub-LVDS (S-LVDS) Receiver PDF | HTML 2020年 7月 22日
アプリケーション・ノート Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners 2019年 6月 29日
アプリケーション概要 How to Use a 3.3-V LVDS Buffer as a Low-Voltage LVDS Driver 2019年 1月 9日
アプリケーション概要 How to Support 1.8-V Signals Using a 3.3-V LVDS Driver/Receiver + Level-Shifter 2018年 12月 28日
アプリケーション概要 LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018年 9月 27日
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
アプリケーション概要 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日
その他の技術資料 Die D/S DS90LV011A MDA MWA 3V LVDS Single High Speed CMOS Differential Driver 2013年 1月 8日
その他の技術資料 Die D/S DS90LV011A MDC MWC 3V LVDS Single High Speed CMOS Differential Driver 2013年 1月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90LV011-12AEVM — シングルチャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価基板

The DS90LV011-12AEVM is an evaluation module designed for performance and functional evaluation of the Texas Instruments DS90LV011A 3-V LVDS  Differential Line Driver and DS90LV012A 3-V LVDS Differential Line Receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output waveform (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価モジュール

The DS90LV047-48AEVM is an evaluation module (EVM) designed for performance and functional evaluation of Texas Instruments' DS90LV047A 3-V LVDS quad CMOS differential line driver and DS90LV048A 3-V LVDS CMOS differential line receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DS90LV011A IBIS Model

SNLM047.ZIP (17 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ