DSLVDS1001-1002EVM
シングルチャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価モジュール
DSLVDS1001-1002EVM
概要
The DSLVDS1001-1002EVM is an evaluation module designed for performance and functional evaluation of the Texas Instruments DSLVDS1001 3.3-V LVDS Differential Line Driver and DSLVDS1002 3.3-V LVDS Differential Line Receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output waveform characteristics and signal integrity supported by the DSLVDS1001 and DSLVDS1002 Header pins allow access to the DSLVDS1001 and DSLVDS1002 inputs and outputs and also facilitate connection to lab equipment or user systems for performance evaluation.
特長
- DSLVDS1001 Converts Single-Ended LVTTL/LVCMOS to Differential LVDS
- DSLVDS1002 Converts Differential LVDS to Single-Ended LVTTL/LVCMOS
- Up to 400 Mbps (200 MHz) Switching Rates
- Single- or Dual-Supply Operation: 3.3 V
DSLVDS1001-1002EVM HSDC046-002 Board
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
DSLVDS1001-1002EVM — シングル・チャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DSLVDS1001-1002EVM User's Guide | 2018年 7月 20日 | |||
データシート | DSLVDS1001 400Mbps、シングル・チャネルのLVDSドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 1月 30日 | |
証明書 | DSLVDS1001-1002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |