EM1402EVM
16 チャネル・アクティブ・セル・バランスの評価モジュール
EM1402EVM
概要
16-Cell EV/HEV High Current Active Balance Solution, using the latest automotive battery management monitor and protector, the bq76PL455A-Q1. It provides high-performance battery management solution for large capacity battery packs, by combining the high integration and accuracy of the bq76PL455A-Q1 with a bi-directional DC-DC cell balancer. This allows any of 16 cell inputs to be charged or discharged as needed at up to 5A, and modules can be stacked up to 1300V.
特長
- Highly accurate monitoring of 16 li-ion cells
- Integrated protector
- 3 - 5A active balance
- Fully isolated transfer to external 12V supply/battery
- 1-Mb/s stackable isolated differential-UART
- EM1402EVM Battery Pigtail harness
- EM1402EVM 12V Pigtail harness
- USB-serial cable
MOSFET
購入と開発の開始
サンプル・コードまたはデモ
SNVC188 — EM1402EVM Example Code
SNVC188 — EM1402EVM Example Code
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 15 11 2015
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc188 or www.ti.com/lit/xx/snvc188/snvc188.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC188. Please update any bookmarks accordingly.
サンプル・コードまたはデモ
TIDCCI7 — TIDA-00817 EM1402EVM Example Code
TIDCCI7 — TIDA-00817 EM1402EVM Example Code
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 09 8 2016
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcci7 or www.ti.com/lit/xx/tidcci7/tidcci7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCI7. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2