EMO-3P-J1939
概要
emotas 社の J1939 スタックは J1939 規格のすべての機能をサポートしており、MSPM0、各種 TMS3200、Hercules、Sitara など TI の複数のマイコン プラットフォーム上で J1939 アプリケーションを迅速かつ簡単に開発にするのに役立ちます。このスタックは、J1939 のアドレス要求、(ブロードキャストとピア ツー ピア) 両方のトランスポート プロトコル、PGN (パラメータ グループ番号) の送受信に対応しています。加えて、ISO-TP のサーバーとクライアントも収録しています。オプションの拡張パッケージは、J1939 の診断メッセージ、J1939 セーフティ (プロトコルの拡張機能)、さらに NMEA2000 や RV-C などの J1939 バリエーションも収録しています。J1939 スタックは ANSI-C ソース コードの形で提供され、提供物の中には各種評価ボードですぐに実行できるサンプル プロジェクトもあります。さまざまなライセンス モデルが利用可能で、サポート期間が最大 24 か月のモデルもあります。
ダウンロード
EMO-3P-J1939-STACK —
EMO-3P-J1939-STACK —
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。