EVMK2EX

K2E 開発ボード

EVMK2EX

購入

概要

EVMK2EX は、KeyStone II をベースとする66AK2Exx と AM5K2Exx の各 SoC 向けのフル機能の開発ツールです。産業用、ミッション・クリティカル、ネットワーキングの各アプリケーションに適した汎用組込みコンピューティング・システムの開発を今すぐ開始するには、ダブル・ワイド AMC フォーム・ファクタを採用したこの評価基板をご活用ください。この基板は、シングル 66AK2E05 クワッド・コア ARM Cortex-A15 プロセッサと 1 個の C66x DSP を搭載しています。

このキットに付属している包括的なソフトウェアは、Code Composer Studio 統合開発環境 (Integrated Development Environment、IDE) バージョン 5 (CCS v5)、TI のマルチコア・ソフトウェア開発キット (MCSDK)、チップ・サポート・ライブラリ、ネットワーク開発キット、すぐに使用できるデモ・ソフトウェアを収録しています。MCSDK は、ARM コア向けの Linux サポートと DSP コア向けの TI-RTOS (旧呼称は SYS/BIOS RTOS) サポートを採用しています。

信頼性の高いオンボード・コネクティビティ・オプションとして、デュアル 10/100/1000 イーサネット・ポート、USB miniB 経由の UART、170 ピン B+ スタイルの AMC インターフェイスを経由する PCIe と SATA を搭載しています。DDR3、NAND と NOR の各フラッシュを含めた大容量のオンボード・メモリを搭載しており、フレキシビリティが向上します。この基板は、オンボード (XDS200) エミュレーションまたは外部エミュレーションも付随的にサポート。

Mistral Solutions が提供している 2 枚のブレークアウト・カードを使用すると、1Gb と 10Gb の各イーサネット、HyperLink、PCIe、SATA などの追加インターフェイスにアクセスできます。

特長

EVMK2EX

  • サンプル・アプリケーション:航空、組込みの産業用制御、組込みネットワーク、産業用のルーティングとスイッチ、汎用の組込みコンピューティング・システム
  • ボード・サイズ:ダブル・ワイド PICMG® AMC フォーム・ファクタ (7.11 インチ x 2.89 インチ、18.06cm x 7.34cm)
  • DDR メモリ:4GB ECC DDR3 1600 SO-DIMM
  • 開発環境:Code Composer Studio(TM) バージョン 5 (CCS v5)
  • イーサネット:オンボードのデュアル 10/100/1000 SGMII イーサネット
  • エミュレーション:オンボードの XDS200 は MIPI 60 ピン・コネクタ経由で外部エミュレーションをサポート
  • メモリ:4GB DDR3、512MB NAND フラッシュ、128MB NOR フラッシュ
  • 詳細:製品の詳細
  • プロセッサ:1.25GHz 66AK2E05 クワッド・コア ARM Cortex A-15 + C66x DSP
  • USB:1 ポートの USB 3.0、USB mini



サポートをご希望ですか?
次のリソースをご確認ください:
ステップ 1ステップ 2ステップ 3ステップ 4
EVMK2E Quick-Start Guide (英語) を読むEVMK2E Hardware Setup Guide (英語) または MCSDK Getting Started Guide (英語) を参照するEVMK2E 設計ファイルをダウンロードするE2E サポート・コミュニティにアクセス

  • 1 EVMK2EX
  • USB cable for on-board JTAG emulation
  • 4-pin to 9-pin serial cable
  • Ethernet cable
  • Software (via 8GB USB flash drive)
  • EVMK2EX Quick Setup Guide

Arm ベースのプロセッサ
66AK2E05 4 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コアと NetCP と 10GbE 搭載、高性能マルチコア DSP+Arm AM5K2E02 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 AM5K2E04 Sitara プロセッサ:クワッド Arm Cortex-A15
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

EVMK2EX — K2E 開発ボード

TI.com で取り扱いなし
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2E — K2E 向け Linux プロセッサ SDK

ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-K2E — K2E 向け Linux-RT プロセッサ SDK

ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2E — K2E 向け RTOS プロセッサ SDK

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 9
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* その他の技術資料 EVMK2E Evaluation Module Quick Start Guide PDF | HTML 2019年 5月 22日
* ユーザー・ガイド EVMK2E Technical Reference Manual 2018年 11月 14日
* 製品概要 66AK2Ex KeyStone Multicore DSP+ARM(R) System-on-Chips (Rev. A) 2014年 9月 3日
証明書 EVMK2EX EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ホワイト・ペーパー Quality of service on Keystone II architecture 2015年 5月 7日
ホワイト・ペーパー Save power and costs with TI's K2E on-chip networking features 2015年 3月 25日
製品概要 The Case for 10G Ethernet in Embedded Processing 2013年 11月 13日
製品概要 Video Infrastructure - Applications of the K2E, K2H platforms 2012年 11月 9日
製品概要 Industrial Imaging: Applications of the K2H and K2E platforms 2012年 11月 9日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2E 66AK2Ex プロセッサ向けプロセッサ SDK:Linux と TI-RTOS をサポート
ドライバまたはライブラリ
MATHLIB DSP 演算ライブラリ、浮動小数点デバイス用 SPRC264 C64x+IMGLIB SPRC265 C64x+DSPLIB

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ