SPRC265
TMS320C6000 DSP ライブラリ(DSPLIB)
SPRC265
概要
TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) は、Cプログラマー向けのプラットフォーム最適化DSP関数ライブラリです。これは、計算集約的なリアルタイム アプリケーションで一般的に使用される、C言語から呼び出し可能な汎用信号処理ルーチンを含んでいます。これらのルーチンを使用することで、同等の標準ANSI C言語コードよりも高いパフォーマンスを実現できます。DSPLIBは、すぐに使えるDSP関数をソースコード付きで提供することで、アプリケーション開発期間を大幅に短縮できます。
ベンチマークを参照してください:各DSP コアのベンチマーク
特長
最適化されたDSPルーチンには、以下の関数が含まれます:
- アダプティブ フィルタリング
- 相関関係
- FFT
- フィルタリングと畳み込み:FIR、バイクワッド、IIR、畳み込み
- 算術:ドット積、最大値、最小値など
- 行列演算
ダウンロード
C64XPLUS-C66X-C674X-DSPLIB — C64x+、C66x および C674x DSP ライブラリ
C64XPLUS-C66X-C674X-DSPLIB — C64x+、C66x および C674x DSP ライブラリ
DSPLIB for C66x Windows Installer
DSPLIB for C66x Linux Installer
DSPLIB for C674x Windows Installer
DSPLIB for C674x Linux Installer
DSPLIB for C64x+ Windows Installer
DSPLIB for C64x+ Linux Installer
資料
DSPLIB Function Reference
C674x DSPLIB Benchmarks
C64x+ DSPLIB Benchmarks
C66x DSPLIB Benchmarks
DSPLIB Software Manifest
MATHLIB GA Release
DSPLIB GA Release
DSPLIB GA Release
DSPLIB GA Release
リリース情報
This is a Post Production release of the DSP Library (DSPLIB) for C64x+/C66x/C674x processors.
DSPLIB contains optimized general-purpose signal-processing routines that are used in computationally-intensive real-time applications. These C-callable routines operate considerably faster than equivalent code written in ANSI C language. The deliverables in this release include a Windows or Linux installation executable for either the C64x+ or C66x or C674x processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.C67X-DSPLIB — Download TMS320C67x DSP Library
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm ベースのプロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
C67X-DSPLIB — Download TMS320C67x DSP Library
製品
Arm ベースのプロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
リリース情報
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | TMS320C64x+ DSP Little-Endian Library Programmer's Reference (Rev. B) | 2008/03/06 |