HTFLASHEVM

HTFLASHEVM 評価モジュール

HTFLASHEVM

購入

概要

HTFLASHEVM は、過酷な環境での SM28VLT32 の検証用に設計された評価ボードです。この評価ボードは、以下の例外を除けば、出荷時の状態で最大 200°C までのテストに使用できます。デカップリング・コンデンサは、標準温度範囲の製品から 200°C 定格のスルーホール製品に交換する必要があります。室温プロトコルでの開発のみを必要とするシステムのボード・コストを低減するために、こうした設定にしました。オーブン・テスト用に適切な 200°C コンデンサの入手を可能にするため、代替 BOM データも用意しています。また、ボード全体をオーブンの温度にさらす前に、実装されているピン用のプラスチック・セパレータを取り外す必要があります。

この評価ボードは、SPI 制御ピン(CS#、SO、SI、SCK)、FLCLK、WP#、HOLD#、電源へのアクセス用に 100mil の Berg タイプ・ピンを備えています。さらに、設計の際に発振器の実装スペースが用意されており、12MHz 以下のスタンドアロン発振器の移植が可能です。

特長
  • 高温対応の 32 メガビット・フラッシュ
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)互換(モード 0 および 3)
  • IO 用 3.3V 電源、コア用 1.8V
  • 2M × 16 ビット・ワード・アクセス
  • 非同期の読み取り、書き込み、消去動作
  • 最大 12MHz のクロック周波数
  • 耐久性:TBD 回のプログラム/消去操作が可能
  • データ保持:1000 時間
  • ESD 保護:2kV HBM、500V CDM
  • 8mm × 20mm の 14 ピン・セラミック・パッケージ
専用ロジック IC
SM28VLT32-HT 32Mbit、高温フラッシュ・メモリ、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)バス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HTFLASHEVM — HTFLASHEVM 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC464 — HTFLASHEVM, SM28VLT32-HT Software GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC464 HTFLASHEVM, SM28VLT32-HT Software GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 28 11 2012

チェックサム
製品
専用ロジック IC
SM28VLT32-HT 32Mbit、高温フラッシュ・メモリ、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)バス
ハードウェア開発
評価ボード
HTFLASHEVM HTFLASHEVM 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc464 or www.ti.com/lit/xx/slvc464/slvc464.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC464. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 HTFLASHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Using the SM28VLT32-HT With Power Saving Features (Rev. A) 2013年 3月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) HTFLASHEVM User’s Guide 2012年 11月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ