INA233EVM

INA233 電流シャント・モニタの評価モジュール

INA233EVM

購入

概要

The INA233 is a current shunt and power monitor with an I2C/SMBus/PMBus-compatible interface. The device monitors both a shunt voltage drop and bus supply voltage. 

The INA233EVM is a compact, easy-to-use platform for evaluating the main features and performance of the INA233 Current Shunt Monitor across its specified input current, common-mode voltage and temperature ranges. Instrumentation needs for performance evaluation are minimal. EVM power supply and digital input-output operations are handled by the included I2C controller.

特長
  • Small form factor
  • USB powered
  • Digital host controller and GUI included

  • INA233EVM Evaluation Module
  • SM_USB_DIG Digital Host Controller
  • USB Cable

デジタル電力モニタ
INA233 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C と PMbus、出力電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA233EVM — INA233 電流シャント・モニタの評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBOC482 — INA233EVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBOC482 INA233EVM

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 23 4 2017
lock INA233EVM (zip)  — 5472 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
デジタル電力モニタ
INA233 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C と PMbus、出力電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ
ハードウェア開発
評価ボード
INA233EVM INA233 電流シャント・モニタの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc482 or www.ti.com/lit/xx/sboc482/sboc482.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC482. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA233EVM 修订版 A 用户指南和软件教程. (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 11日
証明書 INA233EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 6月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ