INA700EVM

INA700 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板

INA700EVM

購入

概要

INA700EVM 評価基板 (EVM) は、INA700 の主な機能と性能を評価するためのコンパクトなプラットフォームです。この製品は、EZShunt™ テクノロジーを搭載した高精度デジタル電力モニタであり、指定した入力電流、同相電圧、温度範囲にわたって動作します。性能評価を実施するために必要な計測機器は最小限で済みます。また、このデバイスは内部シャントを搭載しており、プロトタイプ製作までの時間短縮に役立ちます。必須の入力電流と同相電圧を駆動できる入力電力源が必要です。TI-SCB (別売り) は、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して評価基板 (EVM) の電源とデジタル入出力の動作を取り扱います。直観的な GUI を使用して、デバイスの構成作業を簡素化し、INA700 デバイスの動作を迅速に把握することができます。

特長
  • GUI は、デバイスの複数のレジスタの読み書きや、結果データの表示と保存をサポート
  • EZShunt テクノロジーは、クラス最高のサイズで最大 10A の測定を実現
  • USB 電源
  • カスタム使用事例の場合、センサ制御ボードから評価基板 (EVM) を取り外すことが可能
  • 一般的な micro-USB コネクタを使用する、SCB (センサ制御ボード) 経由の利便性の高い電力供給方法
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
INA700 WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、EZShunt™ 技術採用、40V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA700EVM — INA700 evaluation module for EZShunt™ Digital Power Monitor with built in shunt resistor

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

TI-SCB — Sensor control board (SCB) for evaluation modules

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

EZSHUNT-EVM-GUI — EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)

サポートされている製品とハードウェア

EZSHUNT-EVM-GUI EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 30 6 2023
ハードウェア開発
評価ボード
INA700EVM INA700 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA740-INA741EVM INA740 と INA741 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA745-INA746EVM INA745 と INA746 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA780-INA781EVM INA780 と INA781 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板

リリース情報

GUI for EZShunt™ EVMs.

サポート・ソフトウェア

SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

SBAC253 PAMB Windows USB Drivers

close
最新バージョン
バージョン: 4.2.0.0
リリース日: 24 9 2024

Drivers Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
INA220EVM INA220 26V、12 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタの評価基板 INA226EVM INA226 評価基板 INA228_237_238EVM INA228、INA237、INA238 の評価基板 INA229_239EVM INA229 と INA239 の評価基板 INA230EVM INA230 アラート機能搭載、36V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタの評価基板 INA234_236EVM INA232、INA234、INA236 電流 / 電圧 / 電力モニタの評価基板 INA700EVM INA700 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA740-INA741EVM INA740 と INA741 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA745-INA746EVM INA745 と INA746 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA780-INA781EVM INA780 と INA781 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 TI-SCB 評価基板向けのセンサ制御ボード (SCB) TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア・ホール効果センサの評価基板 INA219EVM INA219 の評価基板 INA231EVM INA231 の評価基板 INA260EVM 高精度電流シャント モニタの評価基板 INA423XEVM INA4230 / INA4235 の評価基板 ADS1115EVM-PDK ADS1115 16 ビット、860SPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC の評価基板 ADS1015EVM-PDK ADS1015 12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル、デルタ・シグマ ADC の評価基板パフォーマンス・デモ・キット (PDK) ADS1118EVM ADS1118 16-bit, 860-SPS, 4-channel, delta-sigma ADC evaluation module ADS1018EVM ADS1018 12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル、デルタ・シグマ ADC の評価基板 ADS1248EVM-PDK ADS1248 24 ビット、2kSPS、8 チャネル、デルタ・シグマ ADC のパフォーマンス・デモ・キット ADS1148EVM-PDK ADS1148 センサ測定向け PGA 搭載、16 ビット、2kSPS ADC のパフォーマンス・デモ・キット ADS7038Q1EVM-PDK ADS7038-Q1 8 チャネル、1MSPS、12 ビット ADC の評価基板パフォーマンス・デモ・キット (PDK) ADS7066EVM-PDK ADS7066 8 チャネル、250kSPS、内部リファレンス搭載、16 ビット ADC のパフォーマンス・デモ・キット BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR BoosterPack™ プラグイン・モジュール TLA2024EVM-PDK TLA2024 VREF と発振器と PGA と I2C を搭載、12 ビット、4 チャネル、デルタ・シグマ ADC の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac253 or www.ti.com/lit/xx/sbac253a/sbac253a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC253. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

INA700EVM-GUI — INA700EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)

サポートされている製品とハードウェア

INA700EVM-GUI INA700EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 28 4 2023
ハードウェア開発
評価ボード
INA700EVM INA700 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板

リリース情報

GUI for the INA700EVM.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド INA700EVM User's Guide PDF | HTML 2023年 4月 20日
証明書 INA700EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 23日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TI-SCB 評価基板向けのセンサ制御ボード (SCB)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ