IPNC-RDK-CSK

DM カメラ・スターター・キット(CSK)向け IPNC RDK ソフトウェア

IPNC-RDK-CSK

ダウンロード

概要

The Linux IPNC software development kit (SDK) for camera starter kits (CSKs) is a comprehensive software solution for high-performance internet-connected camera applications that is fully integrated and tested on the CSKs supporting the TMS320DM36x, DM38x, and TMS320DM8127 digital media processors.

特長
  • Audio/video stream use cases
    • Single-, dual-, triple-stream (capture-encode-network) examples
  • Imaging components
    • TI 2A (auto exposure and auto white balance)
    • Image tuning tool
  • Application software examples
    • Motion detection, face detection, video stabilization, lens distortion correction, low-light noise filters
    • Network packetization/streaming, SD card storage, on-screen display (OSD)
  • Codecs
    • Royalty-free and production-ready H.264, MJPEG, MPEG4 (HP, SP), G.711, and others
    • Control of stream parameters – frame-rate, bit-rate, quality factor
    • CBR and VBR rate control for H.264
  • Linux kernel and drivers
    • Linux long-term stable (LTS) kernel
    • Key peripheral drivers: PCIe, USB, SD, Ethernet, TI WiLink8™ WiFi
    • Driver APIs
  • Yocato Project™ OE core-compatible file system
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ソフトウェア開発キット (SDK)

IPNC-RDK-CSK DM38x / TMS320DM8127 CSK 向け IPNC RDK

ダウンロードオプション

IPNC-RDK-CSK DM38x / TMS320DM8127 CSK 向け IPNC RDK

close
最新バージョン
バージョン: 3.9.1
リリース日: 2017/05/15

IPNC-RDK-CSK v3.9.1 Linux Package

MD5 チェックサム

リリース情報

IPNC-RDK-CSK development Software and Supporting Material

This software package provides a security camera solution implemented on DM388/DM8127 CSK.

お役立ちリソース

ソフトウェア開発キット (SDK)

IPNC-RDK-CSK DM38x / TMS320DM8127 CSK 向け IPNC RDK

ダウンロードオプション

IPNC-RDK-CSK DM38x / TMS320DM8127 CSK 向け IPNC RDK

close
最新バージョン
バージョン: 3.9.1
リリース日: 2017/05/15

IPNC-RDK-CSK v3.9.1 Linux Package

MD5 チェックサム

リリース情報

IPNC-RDK-CSK development Software and Supporting Material

This software package provides a security camera solution implemented on DM388/DM8127 CSK.

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSCSK388 DM38x カメラ・スターター・キット(CSK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。