TMDSCSK388

DM38x カメラ・スターター・キット(CSK)

TMDSCSK388

購入

概要

The DM38x Camera Starter Kit (CSK) enables developers to begin designing wireless or wired connected digital video applications, such as security cameras, car DVRs, endoscopes, action-wearable cameras, drones, video doorbells, baby monitors, and other connected video products.

The DM38x CSK consists of the DM388 processor board and the TMDSCSKCC I/O common carrier board. The processor board is a small-form-factor (60 mm x 44 mm) design containing the DM388 device, power components, memories, and TI WiLink 8 WiFi/Bluetooth®/BLE module. It is designed to be a hardware reference for production systems. The carrier board is common and can be used with other digital media (DM) processor boards if desired. The included Leopard Imaging sensor and demonstration software allows for streaming of compressed video over wireless connection within minutes.

特長
  • TMDSCSK388: 60-mm x 44-mm DM388 processor board
  • TMDSCSKCC: 90-mm x 90-mm I/O common carrier board
  • Integrated WiLink 8 single-band combo 2 x 2 MIMO WiFi, Bluetooth, and Bluetooth Smart (low energy) module
  • IPNC SDK with Linux 4.4 LTS kernel preloaded on included SD card enables fast application development
  • Camera capture, video encode, and wireless transmission out-of-the-box demonstration
  • Common carrier board can be used with other DM device family processor boards
  • Start capturing video quickly with Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8 high-resolution camera (included and preintegrated)

TMDSCSKCC - Supplier provides kit containing:

  • I/O common carrier board (TMDSCSKCC)
  • Camera module (Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8)
  • Power supply cable suitable for lab power supply
  • Ethernet cable
  • Component video cable
  • USB cable
  • SD card containing software, executables, manuals, and out-of-box demo
  • USB SD card reader
  • Quick Start Guide
  • Warranty card

TMDSCSK388 - Supplier provides kit containing:

  • DM388 processor board
  • SD card containing software, executables, manuals, and out-of-box demo
  • Quick Start Guide
  • Warranty card

This Camera Starter Kit (CSK) does not include a power supply. Click here to purchase a power supply compatible with this CSK.

AND ゲート
SN74LVC1G11 1 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

 

MOSFET
CSD17313Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

Wi-Fi 製品
WL1837MOD WiLink™ 8 産業用デュアル・バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール

 

アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
SN74CBTLV3257 部分的パワーダウン・モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル・アナログ・スイッチ

 

シャント電圧リファレンス
TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

 

デジタル信号プロセッサ (DSP)
DM385 DaVinci デジタル メディア プロセッサ DM388 DaVinci デジタル メディア プロセッサ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65911 4 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC)

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS717 イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMDSCSK388 — DM38x カメラ・スターター・キット(CSK)

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DM388 Camera Starter Kit (CSK) User's Guide 2016年 12月 12日
証明書 TMDSCSK388 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
その他の技術資料 TMDSCSK388 Quick Start Guide 2017年 1月 5日
ユーザー・ガイド IPNC Reference Design Kit Installation Guide 2016年 9月 20日
ユーザー・ガイド DM388 Base Board User's Guide 2016年 8月 23日
ユーザー・ガイド DM38x DaVinci™ Digital Media Processor Technical Reference Manual (Rev. B) 2016年 6月 30日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
IPNC-RDK-CSK DM カメラ・スターター・キット(CSK)向け IPNC RDK ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ