ISO3086TEVM-436
ISO3086T 小型評価モジュール
ISO3086TEVM-436
概要
The smaller EVM version shows the customer the space required for their design. This circuit provides an isolated, 20 Mbps, 3.3V to 5V RS-485 interface using the ISO3086T isolated RS-485 transceiver and the TPS76350 high accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power isolation and at the same time decrease board space and power consumption.
特長
- 11KV HBM between bus pins and GND2
- 6KV HBM between bus pins and GND1
電源内蔵の信号アイソレータ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3