ISO3086T

アクティブ

トランス・ドライバ内蔵、20Mbps、全二重、2.5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 20 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type RS-485
Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 20 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type RS-485
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • TIA/EIA-485 を満たすか上回る
  • 信号速度:最高 20Mbps
  • 1/8 単位負荷 - 1 個のバスに最大 256 個のノード
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 標準効率 > 60% (I LOAD = 100mA) - SLUU469 を参照してください
  • 7pF の低バス容量 (代表値)
  • 50kV/µs の代表的な過渡耐性
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイル・セーフを備えるレシーバ
  • ロジック入力は 5V 許容
  • バス・ピン ESD 保護
    • バス・ピンと GND2 の間で 11kV HBM
    • バス・ピンと GND1 の間に 6kV HBM
  • 安全および規制当局の承認
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4242V PK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:2500V RMS (1 分間)
    • CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1 および IEC 61010-1 標準

  • TIA/EIA-485 を満たすか上回る
  • 信号速度:最高 20Mbps
  • 1/8 単位負荷 - 1 個のバスに最大 256 個のノード
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 標準効率 > 60% (I LOAD = 100mA) - SLUU469 を参照してください
  • 7pF の低バス容量 (代表値)
  • 50kV/µs の代表的な過渡耐性
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイル・セーフを備えるレシーバ
  • ロジック入力は 5V 許容
  • バス・ピン ESD 保護
    • バス・ピンと GND2 の間で 11kV HBM
    • バス・ピンと GND1 の間に 6kV HBM
  • 安全および規制当局の承認
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4242V PK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:2500V RMS (1 分間)
    • CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1 および IEC 61010-1 標準

ISO3086T は、絶縁トランスに 1 次電圧を供給する発振器出力を内蔵した絶縁型差動ライン・トランシーバです。デバイスは、RS-485 および RS-422 アプリケーションの全二重差動ライン・トランシーバで、ピン 11 をピン 14 に、ピン 12 をピン 13 に接続することで、半二重動作用に簡単に構成できます。

これらのデバイスは、はるかに広い同相電圧範囲を許容するためにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。各デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、VDE に従い、4242 V PK で 1 分間の絶縁を行うことがテスト済みです。

ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバまたは隣接している高感度回路に損傷を与える可能性があります。これらの絶縁型デバイスは、保護機能を大幅に強化し、高価な制御回路の損傷リスクを低減できます。

ISO3086T は、–40℃~85℃で動作が規定されています。

ISO3086T は、絶縁トランスに 1 次電圧を供給する発振器出力を内蔵した絶縁型差動ライン・トランシーバです。デバイスは、RS-485 および RS-422 アプリケーションの全二重差動ライン・トランシーバで、ピン 11 をピン 14 に、ピン 12 をピン 13 に接続することで、半二重動作用に簡単に構成できます。

これらのデバイスは、はるかに広い同相電圧範囲を許容するためにグランド・ループが切断されているため、長い伝送ラインに理想的です。各デバイスの対称型絶縁バリアは、バスライン・トランシーバとロジックレベル・インターフェイスとの間で、VDE に従い、4242 V PK で 1 分間の絶縁を行うことがテスト済みです。

ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、トランシーバまたは隣接している高感度回路に損傷を与える可能性があります。これらの絶縁型デバイスは、保護機能を大幅に強化し、高価な制御回路の損傷リスクを低減できます。

ISO3086T は、–40℃~85℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ISO1452 アクティブ EMC 保護機能搭載、50Mbps、全二重、5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ This is a non-power integrated 50-Mbps device with higher isolation rating, increased transceiver EMC protection, wider supply range and stronger CMTI

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO3086T 絶縁型 5V RS-485 トランシーバ、統合型トランス・ドライバ付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 9月 20日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
アプリケーション概要 堅牢な絶縁型 RS-485 による新しい産業用アプリケーションの実 現 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 8日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション概要 最小サイズと最高の信頼性のために RS-485 を 絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 3日
証明書 CSA Certificate for ISOxxTDW 2023年 2月 21日
製品概要 Isolation for RS-485 PDF | HTML 2022年 8月 21日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 2 2022年 8月 10日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
Analog Design Journal 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal 2011年 9月 16日
Analog Design Journal Isolated RS-485 transceivers support DMX512 stage lighting & special-effects app 2011年 9月 16日
Analog Design Journal Analog Applications Journal 3Q 2011 2011年 9月 1日
ユーザー・ガイド ISO3086T EVM-436 Description 2010年 11月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010年 7月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO1176TEVM — ISO1176T 評価モジュール

This document describes the ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module (EVM). It is used to evaluate the ISO1176T PROFIBUS Transceiver, the ISO35T RS-485 transceiver, or ISO3086T RS-485 Transceiver. Because the devices are similar transceivers, and the printed-circuit board is the same for all three (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO3086TEVM — ISO3086T EVM

This document describes the ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module (EVM). It is used to evaluate the ISO1176T PROFIBUS Transceiver, the ISO35T RS-485 Transceiver or the ISO3086T RS-485 Transceiver. Because the devices are similar the same printed-circuit board is used for all three EVMs. One manual (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO3086TEVM-436 — ISO3086T 小型評価モジュール

The smaller EVM version shows the customer the space required for their design. This circuit provides an isolated, 20 Mbps, 3.3V to 5V RS-485 interface using the ISO3086T isolated RS-485 transceiver and the TPS76350 high accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power isolation (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO35TEVM — ISO35T 評価モジュール

This document describes the ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module (EVM). It is used to evaluate the ISO1176T PROFIBUS Transceiver, the ISO35T RS-485 transceiver, or ISO3086T RS-485 Transceiver. Because the devices are similar transceivers, and the printed-circuit board is the same for all three (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO3086T IBIS Model

SLLM135.ZIP (327 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00058 — 20 Mbps 絶縁型 RS-485 リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインでは、ISO3086T 絶縁型 RS-485 トランシーバおよび TPS76350 高精度リニア・レギュレータを使用して、絶縁型 20Mbps、3.3V ~ 5V RS-485 インターフェイスを実装できます。この回路では、基板面積および消費電力を低減させながら、信号と電力を分離することができます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ