TIDA-00058
20 Mbps 絶縁型 RS-485 リファレンス・デザイン
TIDA-00058
概要
このリファレンス・デザインでは、ISO3086T 絶縁型 RS-485 トランシーバおよび TPS76350 高精度リニア・レギュレータを使用して、絶縁型 20Mbps、3.3V ~ 5V RS-485 インターフェイスを実装できます。この回路では、基板面積および消費電力を低減させながら、信号と電力を分離することができます。
特長
- 4000V のピーク絶縁
- 1/8 ユニット負荷 - 1 個のバスに最大 256 個のノード
- 最大 20Mbps の信号速度
- 50kV/us の標準過渡電圧耐性
- このリファレンス・デザインは注文可能
産業用
- 48-V servo drive
- AC input HVAC motor control
- AC 入力 BLDC モーター・ドライブ
- 産業用機械向け BLDC
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- 呼び出しボタン操作パネル
- HVAC(エアコン)モーター制御
- DC 供給サーボ出力段
- エレベータ主制御パネル
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- ヒューマノイド (ヒト型ロボット) のセンサ モジュール
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 産業用ロボットのビジョン
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- Mobile robot BMS
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- Mobile robot safety module
- 移動型ロボットのビジョン
- Multi-axis servo drive
- 多軸サーボの出力段
- 非絶縁型 AC ドライブ出力段
- 処理とビジョン カート
- Refrigerant leak detection
- ロボット アーム カート
- ロボットの安全モジュール
- ブレーキ搭載サーボ・ドライブ AC/DC 整流器
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- Single-axis servo drive
- 外科医コンソール
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- 遠隔医療ゲートウェイ / アグリゲーション・マネージャ
- トラクション・インバータとモーター制御
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR262.PDF (98 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1