ISO35TEVM

ISO35T 評価モジュール

ISO35TEVM

購入

概要

This document describes the ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module (EVM). It is used to evaluate the ISO1176T PROFIBUS Transceiver, the ISO35T RS-485 transceiver, or ISO3086T RS-485 Transceiver. Because the devices are similar transceivers, and the printed-circuit board is the same for all three EVMs, this manual can be used for all three devices.

The EVM can be used to evaluate the device parameters while acting as a guide for the board layout. The board alllows for the connection of 50 ohm coaxial cables via QuiteZone connectors. It also provides easy connection points for oscilloscope probes. Banana jacks are provided for the connection of a dc power supply. These features provide the designer with a tool for evaluation and the successful design of an end-product.

特長

4000 Vpeak Isolation

Bus-Pin ESD Protection

- 16 kV HBM Betweent Bus-Pins and GND2

- 6 kV HBM Between Bus-Pins and GND1

1/8 unit Load - Up to 256 Nodes on a Bus

Designed for RS-458 and RS-422 Applications

Signaling Rates up to 1 Mbps

Thermal Shutdown Protection

Low Bus Capacitance - 16 pF (Typ)

50 kV/us Typical Transient Immunity

UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE0884, Rev. 2)

Fail-safe Receiver for Bus Open, Short, Idle

Logic Inputs are 5-V Tolerant

電源内蔵の信号アイソレータ
ISO1176T トランス・ドライバ内蔵、40Mbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ ISO3086T トランス・ドライバ内蔵、20Mbps、全二重、2.5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ ISO35T トランス・ドライバ内蔵、1Mbps、全二重、2.5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO35TEVM — ISO35T 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート ISO35T トランス・ドライバ内蔵、絶縁型 3.3V RS-485 トランシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 10月 6日
証明書 ISO35TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010年 7月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ