ISO5852SEVM
ISO5852SEVM - ISO5852S 評価モジュール
ISO5852SEVM
概要
This evaluation module, featuring ISO5852S reinforced isolated gate driver device, allows designers to evaluate device AC and DC performance with a pre-populated 1-nF load or with a user-installed IGBT in either of the standard TO-247 or TO-220 packages.
特長
Reinforced isolated IGBT gate driver with 2.5-A source and 5-A sink currents. The short propagation time assures accurate control of the output stage.
The input side operates from a single 2.25-V to 5.5-V supply. he output side allows for a supply range from minimum 15-V to maximum 30-V
2-A Miller clamp, Output Short-Circuit Clamp, Fault Alarm upon Desaturation, Input and Output Under Voltage Lock-Out with Ready Pin Indication
Split Outputs, Active Output Pull-down and Default Low Outputs condition. Upon a DESAT detect the gate driver with Low Supply or Floating Inputs. CMOS compatible Inputs
This evaluation module is tested for the device functionality and its user's guide is available to allow designer to evaluate their design
- ISO5852SEVM board is included
絶縁型ゲート・ドライバ
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO5852S Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2015年 9月 8日 | |||
データシート | ISO5852S 高 CMTI 2.5A/5A 強化絶縁型 IGBT、MOSFET ゲート・ドライバ、分割出力とアクティブ保護機能を搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 5月 20日 | |
証明書 | ISO5852SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | ISO5452-Q1 High-CMTI 2.5-A and 5-A Isolated IGBT, MOSFET Gate Driver With Split Outputs and Active Protection Features データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 12月 22日 | |||
データシート | ISO5852S-Q1 High-CMTI 2.5-A and 5-A Reinforced Isolated IGBT, MOSFET Gate Driver With Split Outputs and Active Protection Features データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 12月 22日 | |||
データシート | ISO5452-Q1 高CMTI 2.5A/5A絶縁型IGBT、 MOSFETゲート・ドライバ、分割出力およびアクティブ安全機能搭載 データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 11月 2日 | |
データシート | ISO5852S-Q1 分割出力とアクティブ安全機能を搭載した高CMTI2.5Aおよび5A 強化絶縁IGBT、MOSFETゲート・ドライバ データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 10月 14日 |