ISO6521REUEVM

ISO6521 デジタル信号向け、デュアルチャネル、機能絶縁型アイソレータの評価基板

ISO6521REUEVM

購入

概要

ISO6521REUEVM は、8 ピン DFN パッケージ封止、デュアルチャネル、機能絶縁型アイソレータである ISO6521 の評価に適した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には追加のフットプリントがあり、開発ユーザーは複数の部品を追加して、さまざまな一般的なアプリケーションをテストするフレキシビリティを確保できます。また、この評価基板 (EVM) は複数のテスト ポイントを搭載しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価できます。

特長
  • VCC1 の電源電圧範囲は 1.71V ~ 1.89V、VCC2 の電源電圧範囲は 2.25V ~ 5.5V
  • 低消費電流
  • 迅速なデバイス評価に役立つ、複数のテスト ポイントと複数の接続ヘッダを搭載
  • 複数の電源ピンの周辺に追加のバイパス コンデンサを実装するためのフットプリントを確保し、複数のテスト構成が可能
デジタル・アイソレータ
ISO6520 機能絶縁、デュアルチャネル、2/0 デジタル アイソレータ ISO6521 機能絶縁、デュアルチャネル、1/1 デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO6521REUEVM

ISO6521 デジタル信号向け、デュアルチャネル、機能絶縁型アイソレータの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) ISO652x Dual-Channel Functional Isolators Evaluation Module PDF | HTML 2023年 7月 25日
証明書 ISO6521REUEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ