ISO7310C-EVM

ISO7310C-EVM:シングル・チャネル・ディジタル・アイソレータ評価モジュール

ISO7310C-EVM

購入

概要

The ISO7310C-EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. This EVM board supports evaluation of any of our single-channel or dual-channel digital isolators in an 8-pin SOIC package.

The ISO7310C digital isolator provides galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. This device has one isolated channel that has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

特長
  • 4242-VPK isolation per DIN EN 60747-5-5
  • 3-kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
  • 25-Mbps signaling rate
  • Integrated noise filter at input
  • > 25 years isolation barrier life
デジタル・アイソレータ
ISO7310-Q1 車載、低消費電力、シングルチャネル、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7310C 低消費電力、シングルチャネル、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7310FC 低消費電力、シングルチャネル、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル・アイソレータ ISO7320-Q1 車載、低消費電力、デュアルチャネル、2/0、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7320C 低消費電力、デュアルチャネル、2/0、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7320FC 低消費電力、デュアルチャネル、2/0、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル・アイソレータ ISO7321-Q1 車載、低消費電力、デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7321C 低消費電力、デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7321FC 低消費電力、デュアルチャネル、1/1、25Mbps、低デフォルト出力、デジタル・アイソレータ ISO7330-Q1 車載、低消費電力、トリプルチャネル、3/0、25Mbps デジタル・アイソレータ ISO7331-Q1 車載、低消費電力、トリプルチャネル、2/1、25Mbps デジタル・アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO7310C-EVM — ISO7310C-EVM:シングル・チャネル・ディジタル・アイソレータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 ISO7310C-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ