ISO7321FC
- Signaling Rate: 25 Mbps
- Integrated Noise Filter on the Inputs
- Default Output ‘High’ and ‘Low’ Options
- Low Power Consumption: Typical ICC per Channel
at 1 Mbps:- ISO7320: 1.2 mA (5 V Supplies),
0.9 mA (3.3 V Supplies) - ISO7321: 1.7 mA (5 V Supplies),
1.2 mA (3.3 V Supplies)
- ISO7320: 1.2 mA (5 V Supplies),
- Low Propagation Delay: 33 ns
Typical (5V Supplies) - 3.3 V and 5 V Level Translation
- Wide Temperature Range: –40°C to 125°C
- 65 KV/µs Transient Immunity,
Typical (5V Supplies) - Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
- System-level ESD, EFT, and Surge Immunity
- Low Emissions
- Isolation Barrier Life: > 25 Years
- Operates from 3.3 V and 5 V Supplies
- Narrow Body SOIC-8 Package
- Safety and Regulatory Approvals:
- 4242 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
and DIN EN 61010-1 - 3000 VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC
60950-1 and IEC 61010-1 Standards - CQC Certification per GB4943.1-2011
- 4242 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
ISO732x provide galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. These devices have two isolated channels comprised of logic input and output buffers separated by silicon dioxide (SiO2) insulation barriers. ISO7320 has both channels in the same direction while ISO7321 has the two channels in opposite direction. In case of input power or signal loss, default output is ‘low’ for devices with suffix ‘F’ and ‘high’ for devices without suffix ‘F’. See Device Functional Modes for further details. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. ISO732x have integrated noise filters for harsh industrial environment where short noise pulses may be present at the device input pins. ISO732x have TTL input thresholds and operate from 3 V to 5.5 V supply levels. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of ISO732x have been significantly enhanced to enable system-level ESD, EFT, Surge and Emissions compliance.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル・デジタル・アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
ISO7310C-EVM — ISO7310C-EVM:シングル・チャネル・ディジタル・アイソレータ評価モジュール
The ISO7310C-EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. This EVM board supports evaluation of any of our single-channel or dual-channel digital isolators in an 8-pin SOIC package.
The ISO7310C digital isolator (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。