ISO7341CEVM
ISO7341CEVM 4 チャネル、デジタル・アイソレータ評価モジュール
ISO7341CEVM
概要
The ISO7341CEVM helps you evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. The EVM supports evaluation of any of our ISO73xx triple- or quad-channel digital isolators in a 16-pin SOIC (DW) package.
The ISO7341C digital isolator provides galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. This device has four isolated channels that have a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.
特長
- 4242-VPK isolation per DIN EN 60747-5-5
- 3-kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- 25-Mbps Signaling rate
- Integrated noise filter at input
- > 25 years isolation barrier life
デジタル・アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO7341CEVM — ISO7341CEVM 4 チャネル、デジタル・アイソレータ評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | ISO7341CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | ISO734x Robust EMC, Low-Power, Quad-Channel Digital Isolators データシート (Rev. G) | PDF | HTML | 2017年 1月 19日 | |||
ユーザー・ガイド | ISO73xx Triple/Quad Digital Isolator Evaluation Module | 2014年 9月 24日 |