ISOW1432DFMEVM

ISOW1432 DC/DC コンバータ内蔵、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバの評価基板

ISOW1432DFMEVM

購入

概要

ISOW1432DFMEVM は、幅の広い 20 ピン SOIC パッケージ (パッケージ・コード DFM) に封止済みで DC/DC コンバータを内蔵した高性能の強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバである ISOW1432 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • 高効率で電磁波の少ない DC/DC コンバータを内蔵した、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
  • 個別の IO (入出力) と個別の DC/DC 電源電圧入力
  • IO 向けの広い電源電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
  • 12Mbps のデータ・レートをサポート
  • 絶縁バリアの寿命:40 年超
  • この EVM (評価基板) はテスト済みで、ISOW1432 デバイスを評価するための複数の機能を搭載
電源内蔵の信号アイソレータ
ISOW1432 DC/DC コンバータ内蔵、低電磁波、5kVrms、12Mbps、絶縁型 RS-485 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOW1432DFMEVM — ISOW1432 evaluation module for isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated DC-DC converter

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISOW1432 Isolated RS-485/RS-422 Transceiver With Integrated DC-DC Converter PDF | HTML 2021年 5月 26日
データシート ISOW14x2 Isolated RS-485/RS-422 Transceiver with Integrated Low-Emissions, Low-Noise, High-Efficiency DC-DC Converter データシート (Rev. C) PDF | HTML 2022年 2月 28日
データシート ISOW14x2 低放射、低ノイズ、高効率 DC-DC コンバータ内蔵、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 12月 31日
証明書 ISOW1432DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ