ISOW1432
- TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- データ・レート
- ISOW1412:500kbps
- ISOW1432:12Mbps
- 低放射、低ノイズ、低放射 DC/DC コンバータを内蔵
- 2 層 PCB で CISPR 32 Class B および EN 55032 Class B にマージンを確保して適合
- 25MHz 動作の低周波数パワー・コンバータにより低ノイズ特性を実現
- 追加の 2Mbps GPIO チャネル
- 高効率出力電力
- 効率代表値:46%
- VISOOUT 精度:±5%
- 追加出力電流:20mA
- RS-485用と DC/DC 用に独立した電源
- ロジック電源 (VIO):1.71V~5.5V
- パワー・コンバータ電圧 (VDD)3V~5.5V
- PROFIBUS 互換の RS-485
- 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- 1/8 単位負荷、バス上に最大 256 ノード
- グリッチの発生しないパワーアップ / パワーダウン
- 強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
- 高い CMTI:100kV/µs (標準値)
- 高い ESD バス保護
- HBM:±16kV
- IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 電流制限とサーマル・シャットダウン
- 20 ピンのワイド SOIC パッケージ
- Section 8.6:
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁および基本絶縁
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証
ISOW14x2 デバイス は、絶縁型 DC/DC コンバータを内蔵し、ガルバニック絶縁された RS-485/RS-422 トランシーバです。このデバイスにより、スペースに制約のある絶縁設計において個別の絶縁電源が不要になります。 低放射の絶縁型 DC-DC コンバータは、 単純な 2 層 PCB でフェライト・ビーズを 2 個使用するだけで、CISPR 32 放射エミッション Class B 規格に適合可能です。ボード上の他の回路への電力供給には、追加の 20mA 出力電流を使用できます。2Mbps GPIO チャネルを内蔵しているため、追加のデジタル・アイソレータやフォトカプラを使わずに、診断、 LED 表示、電源監視を実現できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ISOW1412DFMEVM — ISOW1412 DC/DC コンバータ内蔵、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバの評価基板
ISOW1412DFMEVM は、幅の広い 20 ピン SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みで、絶縁型 DC/DC 電源を内蔵した高性能の強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバである ISO1412 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ISOW1432DFMEVM — ISOW1432 DC/DC コンバータ内蔵、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバの評価基板
ISOW1432DFMEVM は、幅の広い 20 ピン SOIC パッケージ (パッケージ・コード DFM) に封止済みで DC/DC コンバータを内蔵した高性能の強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバである ISOW1432 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。