ISOW1412DFMEVM
ISOW1412 DC/DC コンバータ内蔵、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバの評価基板
ISOW1412DFMEVM
概要
ISOW1412DFMEVM は、幅の広い 20 ピン SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みで、絶縁型 DC/DC 電源を内蔵した高性能の強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバである ISO1412 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 高効率で電磁波の少ない DC/DC コンバータを内蔵した、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
- 個別の IO (入出力) と個別の DC/DC 電源電圧入力
- 広い電源電圧範囲と IO のロジック レベル変換範囲:1.71V~5.5V
- 500kbps のデータ・レートをサポート
- 絶縁バリアの寿命:40 年超
- この EVM (評価基板) はテスト済みで、ISOW1412 デバイスを評価するための複数の機能を搭載
購入と開発の開始
評価ボード
ISOW1412DFMEVM — ISOW1412 isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3