JFE2140EVM
JFE2140 超低ノイズ、低ゲート電流、オーディオ、Nチャネル JFET の評価基板
JFE2140EVM
概要
JFE2140 評価基板 (EVM) を使用すると、JFE2140 の基本機能を評価できます。この評価基板 (EVM) は閉ループのプリアンプ構成を採用しており、±5V の分割電源電圧で 60dB のゲインを達成します。さまざまな回路構成に合わせて、開発ユーザーが変更を加えることができます。
特長
- 入出力用途の SMA 接続
- 関連のあるすべてのノードに到達できる、利便性の高い複数のテスト・ポイント
- 重要な信号パスに対応できるように、抵抗とコンデンサのスルーホールと表面実装パッドのオプションが利用可能
- 電源ノードとバイアス・ノード向けのバナナ・プラグ接続
トランジスタ
購入と開発の開始
評価ボード
JFE2140EVM — JFE2140 デュアル、超低ノイズ、小さいゲート電流、オーディオ、Nチャネル JFET の評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | JFE2140 Evaluation Module Users Guide | PDF | HTML | 2022年 9月 20日 | |||
証明書 | JFE2140EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 7日 |