TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Jorjin Technologies.
JRJN-3P-MT5C01-03
概要
MT5C01-03 is a 60GHz mmWave antenna on module (AoM) sensor which combines our industrial IWRL6432AOP single-chip radar technology. The sensor module provides a good solution for industrial IoT market, designed for ultra-accuracy, small form factor and low-power consumption.
特長
- Antenna: 3RX and 2TX / Frequency Range: 57GHz to 64GHz
- Power (average): <2mW to 25mW+ (depending on different SW)
- Azimuth FOV (x-axis): 140° and Elevation FOV (y-axis): 120°
- Detect Range: 15m at FOV Edges (20m at 0°) for human
- Dimensions: 15.5 mm (l) × 7.0 mm (w) × 2.2 mm (h)
- Temperature ranges from -40° C to 85° C
産業用ミリ波レーダー・センサ
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。