LINUXEZSDK-DAVINCI

DaVinci™ DM814xおよびDM816xビデオ プロセッサ用のLinux EZソフトウェア開発キット(EZSDK)

LINUXEZSDK-DAVINCI

ダウンロード

概要

Linux EZソフトウェア開発キット(EZ SDK)により、お客様は数分でデバイスを評価し、1時間以内に開発を開始することができます。このキットには、DaVinci™開発者がDaVinci™ DM816x/DM814xプロセッサを評価し、開発開始に必要なものがすべて揃っています。付属のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ベースのアプリケーション ランチャーを使用すれば、デモ、ベンチマーク、アプリケーションの起動が簡単です。さらに、開発者はアプリケーションを開発してアプリケーション ランチャーに追加するのが簡単です。EZ SDKには、ビデオ/オーディオ コーデックやDSPアクセラレーション アルゴリズム、C6EZRunやC6EZAccelなどのツールも含まれており、ARM開発者はDSPを信号処理タスクに簡単に活用することができます。

DaVinci Linux EZSDKはTIから無償で提供されており、ランタイム ロイヤリティは必要ありません。

特長
  • 2.6.37以上のカーネルをベースにしたLinuxサポート
  • Android Gingerbreadのサポート
  • オーディオ/ビデオ コーデック
  • アプリケーションの例:ネットワーク化されたオーディオ/ビデオ用に事前構成されたプロジェクト
  • すべてのターゲットおよびホスト アプリケーション用の マトリクス アプリケーション ランチャーおよび統合インストーラ
  • 迅速な開発の開始
  • CCStudio v5(Eclipse 5.0)によるサポート:コンパイル、ビルド、デバッグ
  • CodeSourcery Lite gcc ツールチェーン
  • QtグラフィックスSDKプラグイン
  • OpenMaxライブラリとToolboxのデモ
同梱品:
DaVinci™ Linux SDKは、以下のコンポーネントが付属されています:
  • Linux kernel 2.6.37
  • ブートローダ
  • ファイル システム
  • Qt/Webkit アプリケーション フレームワーク
  • グラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ベースのアプリケーション ランチャー
  • 3-D グラフィックスのサポート
  • サンプル アプリケーション
  • フラッシュ ツールと Pin Mux Utility を含むホスト ツール
  • ソフトウェア開発者ガイド
  • DSPソフトウェア コンポーネント:BIOS6.3、MFP3.21、およびSysLink
  • HDVICP2高速化コーデック:H.264 エンコード/デコード、MPEG4 エンコード/デコード、MPEG2 デコード、VC1/WMV9 ビデオデコーダ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ソフトウェア開発キット (SDK)

LINUXEZSDK-DAVINCI Linux EZ ソフトウェア開発キット(EZSDK)、DM814x および DM816x 向け - ALPHA

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
TMS320DM8127 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8147 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8148 DaVinci デジタル メディア プロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320DM8165 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8167 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8168 DaVinci デジタル メディア プロセッサ
ダウンロードオプション

LINUXEZSDK-DAVINCI Linux EZ ソフトウェア開発キット(EZSDK)、DM814x および DM816x 向け - ALPHA

close
最新バージョン
バージョン: 5.05.02.00
リリース日: 2012/12/30

Code Sourcery ARM GCC Tool Chain

EZSDK 5.05 Additional sources ISO image [optional]

MD5 チェックサム

DM816x EZSDK 5.05 Installer

MD5 チェックサム

dm816x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]

MD5 チェックサム

DM814x EZSDK 5.05 Installer

MD5 チェックサム

dm814x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]

MD5 チェックサム
製品
Arm ベースのプロセッサ
TMS320DM8127 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8147 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8148 DaVinci デジタル メディア プロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320DM8165 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8167 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8168 DaVinci デジタル メディア プロセッサ

資料

リリース情報

Attention C6A816x/AM389x Users: If you have an older EVM that supports only DDR2 Memory, then please read the release notes for important installation and upgrade information before downloading the installer.

Attention DM814x Users: If you have an EVM without an Expansion IO with touchscreen LCD, then please read the release notes for important installation and upgrade information on how to configure your for HDMI display.

Internet Explorer users: right click, select Save As. In the file dialog change the file type to All Files before saving the file (otherwise the installer will be saved as a text file).

5.2 If necessary make the installer executable manually by executing:

5.3 Execute the installer on the host and follow the instructions:

5.4 Once installation is complete, the Software Developers Guide (SDG) will open. Follow the instructions in the SDG to start developing software.

5.5 The SDG and other documentation can be found in the docs folder of the EZSDK installation directory.

5.6 If desired, the SD card referenced in the QSG can be re-created as described in section

in the SDG. Optionally, you can download the Demo Binaries tar.gz file. This package is a subset of the full EZSDK and contains the scripts and documentation required to create an SD card or export the EZSDK filesystem on NFS. Since this package is much smaller than the full EZSDK, you can optionally download it ahead of the full EZSDK installer to quickly evaluate the demonstration applications. To do any software development, you will need to download and install the full EZSDK.

The EZSDK installer already comes with the sources of the TI software. If you want to download the additional source files of the open source components, download them below as an ISO image (

). Note that this is an

download which is not required to develop applications with the EZSDK.

If you prefer a physical disk, please click on

and one will be sent to you by mail. Please include your name and mailing address in the email if requesting a physical DVD.

There is a US $17 shipping and handling fee associated with receiving the CD.

Windows Users - If you are having difficulties with the download see

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
C6RUN-DSPARMTOOL C6EZRun ソフトウェア開発ツール、TI DSP+ARM デバイス用 CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。