LM10010EVM
LM10010 評価ボード
LM10010EVM
概要
This evaluation module provides a VID interface to demonstrate the LM10010 and its control of an LM21215A-1 buck regulator. While operating from 3.0V to 5.5V, the LM10010 can adjust the LM21215A-1 output voltage from 0.7V to 1.1V in 6.4mV steps with a default startup output of 1.0V. A communications dongle and cable is provided with software to control the output voltage through a graphical user interface (GUI) and an USB port.
特長
Contents:
- Assembled LM10010 Evaluation Board
- FTDI to 10 pin adaptor with installed FT2232 module (Download LM10010 GUI Installer)
- USB to Mini B cable
- Software Compact Disc
購入と開発の開始
評価ボード
LM10010EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM10010
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNVC035 — LM10010 GUI Installer
SNVC035 — LM10010 GUI Installer
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 22 2 2012
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc035 or www.ti.com/lit/xx/snvc035/snvc035.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC035. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2