LM10010
- Output Current Accuracy (-40°C to +125°C)
- Input Voltage Range: 3V to 5.5V
- 6-Bit Current DAC That Connects Directly to the Feedback Node of an External Regulator to Provide Output Voltage Control
- Precision Enable to Support Custom UVLO
- WSON-10 3 mm x 3 mm Footprint, 0.5 mm Pitch
- Compatible With the TMS320C66XX DSP Smart Reflex Technology
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM10010 is a precision, digitally programmed device used to control the output voltage of a DC/DC converter. The LM10010 outputs a DC current inversely proportional to a 6-bit input word. This current DAC output connects to the feedback pin of a regulator in order to adjust its output voltage to a desired range and resolution set by the user. As the 6-bit word counts up, the output voltage is adjusted higher based on the setting of the feedback resistors in the converter.
The LM10010 is designed to program point of load regulators with adjustable resistor feedback networks for VID (Voltage Identification).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM10010 VID Voltage Programmer for Point of Load Regulator データシート (Rev. C) | 2013年 3月 27日 | |||
ユーザー・ガイド | AN-2176 LM10010 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM10010EVM — LM10010 評価ボード
This evaluation module provides a VID interface to demonstrate the LM10010 and its control of an LM21215A-1 buck regulator. While operating from 3.0V to 5.5V, the LM10010 can adjust the LM21215A-1 output voltage from 0.7V to 1.1V in 6.4mV steps with a default startup output of 1.0V. A (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
LM10010-QUICKSTART-CAL — LM10010 Error Calculator
The LM10010 is a precision, digitally programmed device used to control the output voltage of a DC/DC converter. The LM10010 outputs a DC current inversely proportional to a 6-bit input word. This current DAC output connects to the feedback pin of a regulator in order to adjust its output voltage (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。