LM20136MHEVAL

6A、同期整流・降圧レギュレータ、入力同期対応

LM20136MHEVAL

購入

概要

The LM20136 is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of load current. This device features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The ability to adjust the operating frequency from 500 kHz to 1.5 MHz gives the designer flexibility in component selection. The LM20136 is capable of converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as 0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM20136, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM20136 in sequence-critical applications. The LM20136 is available in an eTSSOP-16 package with an exposed pad for enhanced thermal performance.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM20136 入力同期対応、2.95 ~ 5.5V、6A、電流モード、同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM20136MHEVAL — 6A、入力同期対応、同期整流・降圧レギュレータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1903 LM20136 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 5日
証明書 LM20136MHEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ