この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
LM20136
- 入力電圧範囲: 2.95V ~ 5.5V
- 高精度な電流制限によりインダクタのサイズを最小化
- ピーク効率: 97%
- 外部同期クロック入力ピン
- 16mΩ と20mΩ の内蔵FET スイッチ
- 出力プリバイアス状態でのスタートアップが可能
- 出力電圧トラッキング制御
- ピーク電流モード制御
- 出力電圧は最低0.8V まで対応
- 外付けコンデンサによりソフトスタートを調整可能
- ヒステリシス付き高精度イネーブル・ピン
- オーバーボルテージ保護、アンダーボルテージ・ロックアウト、パワーグッドおよびサーマル・シャットダウン回路内蔵
- eTSSOP-16 露出パッド・パッケージ
LM20136 は、最大6A の連続出力電流を供給できる、必要な機能がすべて揃った周波数可変の同期整流方式降圧型レギュ レータです。電流モード制御ループは、実質的にどのタイプの出力コンデンサでも安定するように補償できます。大半の場合 デバイスの補償は2 つの外付け部品を必要とするだけで、最大の柔軟性と使いやすさを実現します。デバイスは2.95V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作するように最適化されており、低電圧システムに適しています。
デバイスは、オーバーボルテージ保護(OVP) および過電流保護(OCP) 回路を内蔵し、システムの信頼性を高めています。 デバイスの起動は、高精度イネーブル・ピンおよび内蔵されたアンダーボルテージ・ロックアウトにより、正確なシーケンス制 御を実現できます。スタートアップ時の突入電流は、内部固定および外部で調整可能なソフトスタート回路の両方で制限され ます。内蔵パワーグッド回路により、異常検出や電源シーケンス制御が可能です。
LM20136 のスイッチング周波数は、SYNC ピンを使用すれば外部クロックへの同期が可能です。SYNC ピンは、500kHz ~ 1.5MHz の範囲の入力信号への同期に対応しています。
LM20136 は、マルチレール電源アーキテクチャで最適に稼動するように設計されています。デバイスの出力電圧は、SS/TRK ピンを使ってより高い電圧レールをトラッキングするように設定できます。LM20136 の出力がスタートアップ時にプリバイアスされ ていた場合、出力を放電して低下させません。
LM20136 は露出パッド付き16 ピンeTSSOP パッケージで提供されるため、PCB にハンダ付けすることにより、大きなヒートシ ンクの設置が不要となります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM20136 6A、同期整流方式降圧型レギュレータ、外部クロック同期 データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 7月 25日 | |
セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1903 LM20136 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM20136MHEVAL — 6A、同期整流・降圧レギュレータ、入力同期対応
The LM20136 is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of load current. This device features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The ability to adjust the operating frequency from (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点