LM21212-1EVM

LM21212-1EVM 評価ボード

LM21212-1EVM

購入

概要

This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21212-1 buck switching regulator. The LM21212-1 is capable of driving up to 12A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. This device also features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The 300 kHz to 1.5 MHz frequency synchronization range enables the user to minimize the power stage component size, while still allowing for high efficiency. The LM21212-1 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V. Fault protection features include current limit, output power good and output over-voltage protection. The dual function softstart/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21212-1, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21212-1 in applications with sequencing requirements.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM21212-1 周波数同期機能搭載、2.95 ~ 5.5V、12A、電圧モード、同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM21212-1EVM/NOPB — LM21212-1EVM 評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2107 LM21212-1 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 5日
証明書 LM21212-1EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ