LM21212-1
- ハイサイド7.0 mΩとローサイド4.3 mΩのFETスイッチを内蔵
- 300 kHz~1.5 MHzの周波数に同期運転可能なSYNCピン
- 0.6V ~ VIN (100% デューティ・サイクル動作可能) の可変
出力電圧、±1% リファレンス - 入力電圧範囲: 2.95V ~ 5.5V
- プリバイアス状態での起動に対応
- 出力電圧トラッキング運転可能
- 広帯域の電圧ループ制御用エラー・アンプ
- 外付けコンデンサによりソフトスタート時間を調整可能
- ヒステリシス付き、高い電圧精度のイネーブル・ピン
- OVP、OCP、OTP、UVLO、パワーグッド回路内蔵
- 放熱特性の優れたeTSSOP-20 露出パッド・パッケージ
LM21212-1 は、優れた効率特性で、最少0.6V の出力電圧 で、最大12A の連続出力電流を供給できるモノリシック型同期 整流方式ポイント・オブ・ロード降圧型レギュレータです。 デ バイスは2.95V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作するよう最適化 され、低電圧システムに適しています。 電圧モード制御ループ は、高いノイズ耐性で、狭いデューティ・サイクルまで動作可 能で、あらゆるタイプの出力コンデンサで安定するように補償で き、最大の柔軟性と使いやすさを実現します。
LM21212-1 は、過電圧保護 (OVP) と過電流保護 (OCP) を内 蔵し、システムの信頼性を高めています。 デバイスの起動は、 高い電圧精度を持ったイネーブル・ピンや内蔵されたアンダー ボルテージ・ロックアウトにより、正確なシーケンス制御を実現 できます。スタートアップ時の突入電流は、内部固定の過電流 制限と外部で調整可能なソフトスタート回路の両方で制限され ます。内蔵されたパワーグッド回路により、異常検出や電源 シーケンスが可能です。
LM21212-1 は、マルチレール電源アーキテクチャで最適に動 作するように設計されています。 デバイスの出力電圧は、SS/ TRK ピンを使って外部の電圧レールをトラッキングするように設 定できます。 スイッチング周波数は、300kHz ~ 1.5MHz の周 波数の外部クロックの立ち下がりエッジに同期運転することがで きます。
スタートアップ時に出力がプリバイアスされた場合、電流シンク を行わず、プリバイアスされた電圧を超えてから出力をスムーズ に上昇させます。 レギュレータは露出パッドの付いた20 ピン eTSSOP パッケージで提供されるため、PCB にハンダ付けでき、 大型ヒートシンクを使用する必要がありません。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 外部同期機能付き12A高効率同期ポイント・オブ・ロード降圧型レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2012年 2月 24日 | |
| セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| 製品概要 | 5.5V耐圧LM21Kファミリー(LM2121x) | 2012年 8月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM21212-1EVM — LM21212-1EVM 評価ボード
This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21212-1 buck switching regulator. The LM21212-1 is capable of driving up to 12A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. This device also features a clock (...)
PMP7804 — Kintex 7 アプリケーション向け、複数出力電源
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。