PMP7804
Kintex 7 アプリケーション向け、複数出力電源
PMP7804
概要
PMP7804 リファレンス デザインを採用すると、AMD (旧 Xilinx®) の Kintex® 7 シリーズの FPGA ファミリに電力を供給するために必要なすべての電源レールを実装できます。 このデザインは、Simple Switcher パワー モジュールと、低電圧の同期整流降圧レギュレータである LM2121x を組み合わせて採用し、「使いやすさ」の向上と設計サイクルの短縮を推進しています。 このデザインは、12V 入力に合わせて最適化済みです。
特長
- AMD (旧 Xilinx®) Kintex® 7 シリーズの FPGA が必要とするすべての電源レールを実装
- 12V 入力のために最適化された設計
- オンボードのパワーアップ シーケンシング
- 使いやすさを考慮したモジュール設計
出力電圧オプション | PMP7804.1 | PMP7804.10 | PMP7804.2 | PMP7804.3 | PMP7804.4 | PMP7804.5 | PMP7804.6 | PMP7804.7 | PMP7804.8 | PMP7804.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10 | 10.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 1.8 | 6.85 | 2 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1 | 1.35 |
Iout (Max) (A) | 16 | 16 | 2 | 8 | 16.5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Output Power (W) | 28.8 | 109.6 | 4 | 20 | 54.45 | 6 | 6 | 4.8 | 6 | 5.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SNVR115.PDF (219 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP7804 Test Results | 2015年 1月 7日 |