LMZ22008
The LMZ22008 SIMPLE SWITCHER© power module is an easy-to-use step-down DC-DC solution capable of driving up to 8A load. The LMZ22008 is available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.
The LMZ22008 can accept an input voltage rail between 6V and 20V and deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8V. The LMZ22008 only requires two external resistors and external capacitors to complete the power solution. The LMZ22008 is a reliable and robust design with the following protection features: thermal shutdown, programmable input under-voltage lockout, output over-voltage protection, short-circuit protection, output current limit, and allows startup into a pre-biased output.
The sync input allows synchronization over the 314 to 600 kHz switching frequency range and up to 6 modules can be connected in parallel for higher load currents.
Electrical Specifications
Key Features
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMZ22008EVAL — 20V Simple Switcher モジュール 8A カレントシェア 評価ボード
The LMZ23610/8 and LMZ22010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.
The LMZ23610/8 can accept an input voltage rail (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-PMOD (NDY) | 11 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点