LM21215A-1EVM

LM21215A-1 評価ボード

LM21215A-1EVM

購入

概要

This evaluation board provides a solution to examine the highefficiency LM21215A-1 buck switching regulator. The LM21215A-1 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. This device also features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The 300 kHz to 1.5 MHz frequency synchronization range enables the user to minimize the power stage component size, while still allowing for high efficiency. The LM21215A-1 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V. Fault protection features include current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function softstart/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21215A-1, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21215A-1 in applications with sequencing requirements. The LM21215A-1 evaluation board has been optimized to work from 2.95V to 5.5V, achieving a balance between overall solution size and regulator efficiency. The evaluation board measures just over 2” x 2” on a four layer PCB, and exhibits a junction-to-ambient thermal impedance (θJA) of 24°C/W with no air flow. The power stage and compensation components of the LM21215A-1 evaluation board have been optimized for an input voltage of 5V, but for testing purposes, the input can be varied across the entire operating range. The output voltage of the evaluation board is nominally 1.2V, but this voltage can be easily changed to any voltage between 0.6V and VIN by modifying the feedback resistor network.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM21215A 周波数同期機能搭載、2.95 ~ 5.5V、15A、電圧モード、同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM21215A-1EVM/NOPB — LM21215A-1 評価ボード

TI.com で取り扱いなし
計算ツール

LM21215ADESIGN-CALC — LM21215A DC/DC Converter Design Tool - Quick Start Calculator

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

LM21215ADESIGN-CALC LM21215A DC/DC Converter Design Tool - Quick Start Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 07 1 2016

チェックサム
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM21215A 周波数同期機能搭載、2.95 ~ 5.5V、15A、電圧モード、同期整流降圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM21215A-1EVM LM21215A-1 評価ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc035 or www.ti.com/lit/xx/snoc035/snoc035.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNOC035. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2131 LM21215A-1 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 5日
証明書 LM21215A-1EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ