ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM21215A

アクティブ

周波数同期機能搭載、2.95 ~ 5.5V、15A、電圧モード、同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62873 アクティブ 6V、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62873 is a smaller, scalable solution with differential sense I2C option
新規 TPS6287B15 アクティブ I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、15A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ Scalable solution with smaller total BOM size and improved accuracy

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1500 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1500 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 高効率の同期整流 DC/DC コンバータ
    • 2.95V~5.5V の入力電圧範囲
    • 出力電圧は 0.6V~VIN の範囲で調整可能
    • 最大 15A の出力電流
  • 300kHz~1.5MHz の周波数に同期
  • 内蔵の 7mΩ PMOS 降圧スイッチは 100% デューティ・サイクルをサポートし、低いドロップアウト電圧を実現
  • 内蔵の 4.3mΩ NMOS 同期整流器によりショットキー・ダイオードが不要
  • 高精度の±1% 内部基準電圧
  • 自動ダイオード・エミュレーション・モードにより軽負荷時に効率が向上
  • プリバイアス付きの単調性スタートアップ
  • 内部 0.5ms、または外部で可変のソフトスタート
  • 出力電圧トラッキング機能
  • 超高速のラインおよび負荷過渡応答
    • 電圧モード PWM 制御
    • 広い帯域幅の電圧ループ誤差アンプ
  • ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル
  • OVP、UVP、OCP、UVLO を内蔵
  • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
  • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 熱的に強化された HTSSOP-20 パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM21215A を使用するカスタム設計を作成
  • 高効率の同期整流 DC/DC コンバータ
    • 2.95V~5.5V の入力電圧範囲
    • 出力電圧は 0.6V~VIN の範囲で調整可能
    • 最大 15A の出力電流
  • 300kHz~1.5MHz の周波数に同期
  • 内蔵の 7mΩ PMOS 降圧スイッチは 100% デューティ・サイクルをサポートし、低いドロップアウト電圧を実現
  • 内蔵の 4.3mΩ NMOS 同期整流器によりショットキー・ダイオードが不要
  • 高精度の±1% 内部基準電圧
  • 自動ダイオード・エミュレーション・モードにより軽負荷時に効率が向上
  • プリバイアス付きの単調性スタートアップ
  • 内部 0.5ms、または外部で可変のソフトスタート
  • 出力電圧トラッキング機能
  • 超高速のラインおよび負荷過渡応答
    • 電圧モード PWM 制御
    • 広い帯域幅の電圧ループ誤差アンプ
  • ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル
  • OVP、UVP、OCP、UVLO を内蔵
  • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
  • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 熱的に強化された HTSSOP-20 パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM21215A を使用するカスタム設計を作成

LM21215A は同期整流降圧 DC-DC コンバータで、最低 0.6V の出力電圧で最大 15A の出力電流を供給できます。2.95V~5.5V の入力電圧範囲で、非常に高い効率で動作するため、広範な低電圧システムに適しています。ゲイン帯域幅積の高いエラー・アンプと、電圧モード制御ループにより、ノイズ耐性が高く、狭いデューティ・サイクルが可能で、あらゆる種類の出力コンデンサによる簡単な補償で安定動作するため、最大の柔軟性を持ち、簡単に使用できます。

LM21215A には、過電圧保護 (OVP) およびサイクル単位の過電流保護 (OCP) 機能が内蔵され、システムの高い信頼性を実現しています。高精度のイネーブル・ピンと内蔵の UVLO により、デバイスの電源オンを厳格に制御し、シーケンシングできます。スタートアップ時の突入電流は、内部で固定、または外部から設定可能なソフトスタート回路により制限されます。内蔵のオープン・ドレインの PGOOD インジケータにより、フォルトの報告と電源シーケンシングが可能です。

他の機能として、補助電圧レールのトラッキング、プリバイアス付き負荷への単調なスタートアップ、およびビート周波数に敏感なアプリケーションやマルチ・レギュレータのアプリケーション向けに、300kHz~1.5MHz の範囲の外部クロック信号にスイッチング周波数を同期させる機能があります。LM21215A は、熱的に強化された 20ピンの HTSSOP パッケージで供給され、付属の露出パッドを PCB にハンダ付けすることで、接合部から基板への熱インピーダンスが非常に低くなります。

LM21215A は同期整流降圧 DC-DC コンバータで、最低 0.6V の出力電圧で最大 15A の出力電流を供給できます。2.95V~5.5V の入力電圧範囲で、非常に高い効率で動作するため、広範な低電圧システムに適しています。ゲイン帯域幅積の高いエラー・アンプと、電圧モード制御ループにより、ノイズ耐性が高く、狭いデューティ・サイクルが可能で、あらゆる種類の出力コンデンサによる簡単な補償で安定動作するため、最大の柔軟性を持ち、簡単に使用できます。

LM21215A には、過電圧保護 (OVP) およびサイクル単位の過電流保護 (OCP) 機能が内蔵され、システムの高い信頼性を実現しています。高精度のイネーブル・ピンと内蔵の UVLO により、デバイスの電源オンを厳格に制御し、シーケンシングできます。スタートアップ時の突入電流は、内部で固定、または外部から設定可能なソフトスタート回路により制限されます。内蔵のオープン・ドレインの PGOOD インジケータにより、フォルトの報告と電源シーケンシングが可能です。

他の機能として、補助電圧レールのトラッキング、プリバイアス付き負荷への単調なスタートアップ、およびビート周波数に敏感なアプリケーションやマルチ・レギュレータのアプリケーション向けに、300kHz~1.5MHz の範囲の外部クロック信号にスイッチング周波数を同期させる機能があります。LM21215A は、熱的に強化された 20ピンの HTSSOP パッケージで供給され、付属の露出パッドを PCB にハンダ付けすることで、接合部から基板への熱インピーダンスが非常に低くなります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM21215A 周波数同期を搭載した 2.95V~5.5V、15A、電圧モードの同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 4月 3日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ユーザー・ガイド AN-2176 LM10010 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 6日
ユーザー・ガイド AN-2131 LM21215A-1 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM21215A-1EVM — LM21215A-1 評価ボード

This evaluation board provides a solution to examine the highefficiency LM21215A-1 buck switching regulator. The LM21215A-1 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. This device also features a clock (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

LM21215ADESIGN-CALC LM21215A DC/DC Converter Design Tool - Quick Start Calculator

Welcome to the LM21215A-1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM21215A-1 voltage-mode PWM converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM21215A 周波数同期機能搭載、2.95 ~ 5.5V、15A、電圧モード、同期整流降圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM21215A-1EVM LM21215A-1 評価ボード
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ