LM25010EVAL

42V、1.0A 降圧スイッチング・レギュレータ用評価ボード

LM25010EVAL

購入

概要

LM25010 42V, 1.0A Step-Down Switching Regulator

特長
  • Wide 6V to 42V Input Voltage Range
  • Valley Current Limiting at 1.25A
  • Programmable Switching Frequency Up to 1MHz
  • Integrated High Voltage Bias Regulator
  • No Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Nearly Constant Operating Frequency with Line and Load Variations
  • Adjustable Output Voltage
  • 2.5V, ±2% Feedback Reference
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown

Applications

  • Non-Isolated Telecommunications Regulator
  • Secondary Side Post Regulator
  • Power Supply for Automotive Electronics

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25010 6 ~ 42V、広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、コンスタント・オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ LM25010-Q1 車載グレード、6 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、コンスタント・オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25010EVAL — 42V、1.0A ワイド入力電圧範囲(Vin)、降圧スイッチング・レギュレータ向け評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1431 LM25010 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
証明書 LM25010EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ