ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM25010

アクティブ

6 ~ 42V、広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、コンスタント・オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 645 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 37 Iq (typ) (µA) 645 Duty cycle (max) (%) 99
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4 WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • LM25010-Q1は、車載アプリケーション向けに認定
  • 次の結果でAEC-Q100認定:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲         -40℃~125℃
    • デバイス温度グレード 0: 動作時周囲温度範囲        –40℃~150℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 6V~ 42Vの広い入力電圧範囲
  • バレー電流を1.25Aに制限
  • スイッチング周波数を最大1MHzまでプログラム可能
  • Nチャネル降圧スイッチを内蔵
  • 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • 入力電圧や負荷の変動に対して動作周波数をほぼ一定に維持
  • 可変出力電圧
  • 2.5V、±2%のフィードバック・リファレンス電圧
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン

アプリケーション

  • 通信機器向けの非絶縁型レギュレータ
  • 2次側ポスト・レギュレータ
  • 車載用電子機器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • LM25010-Q1は、車載アプリケーション向けに認定
  • 次の結果でAEC-Q100認定:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲         -40℃~125℃
    • デバイス温度グレード 0: 動作時周囲温度範囲        –40℃~150℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 6V~ 42Vの広い入力電圧範囲
  • バレー電流を1.25Aに制限
  • スイッチング周波数を最大1MHzまでプログラム可能
  • Nチャネル降圧スイッチを内蔵
  • 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • 入力電圧や負荷の変動に対して動作周波数をほぼ一定に維持
  • 可変出力電圧
  • 2.5V、±2%のフィードバック・リファレンス電圧
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン

アプリケーション

  • 通信機器向けの非絶縁型レギュレータ
  • 2次側ポスト・レギュレータ
  • 車載用電子機器

All trademarks are the property of their respective owners.

LM25010には、1Aを超える負荷電流を供給できる低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するため必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧レギュレータはNチャネル降圧スイッチを内蔵し、放熱特性の優れた10ピンのWSONおよび 14ピンのHTSSOPパッケージで供給されます。コンスタント・オン・タイム制御方式ではループ補償が必要ないため、負荷過渡応答が高速になり、回路の実装が簡単になります。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、ラインや負荷が変動しても、動作周波数は一定に保たれます。バレー電流制限の検出は1.25Aに設定されています。追加機能として、VCC低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、ゲート駆動低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限機能があります。

LM25010には、1Aを超える負荷電流を供給できる低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するため必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧レギュレータはNチャネル降圧スイッチを内蔵し、放熱特性の優れた10ピンのWSONおよび 14ピンのHTSSOPパッケージで供給されます。コンスタント・オン・タイム制御方式ではループ補償が必要ないため、負荷過渡応答が高速になり、回路の実装が簡単になります。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、ラインや負荷が変動しても、動作周波数は一定に保たれます。バレー電流制限の検出は1.25Aに設定されています。追加機能として、VCC低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、ゲート駆動低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25010、LM25010-Q1 42V、1A降圧型スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 6月 28日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Buck regulator topologies for wide input/output voltage differentials (Rev. A) 2016年 9月 15日
その他の技術資料 LM25010 入力6V~42V 出力1A COT制御 降圧DCDCコンバータ 2013年 12月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1431 LM25010 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
製品概要 LM(2)5007(0.5A)/LM5008A(0.35A)/LM5009A(0.15A)/LM25010, LM5010A(1.0A)製品概要 2012年 8月 19日
アプリケーション・ノート 大きな入力/出力電圧差に適した降圧レギュレータ・トポロジー 最新英語版 (Rev.A) 2007年 3月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25010EVAL — 42V、1.0A 降圧スイッチング・レギュレータ用評価ボード

LM25010 42V, 1.0A Step-Down Switching Regulator

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5010A PSpice Transient Model

SNVM493.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5010A Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM976.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM25010QUICK-CALC — LM25010 クイック・スタート・カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ