LM25085MYEVAL

LM25085用 評価ボード - 42V コンスタント・オンタイム PFET 降圧 スイッチング・コントローラ

LM25085MYEVAL

購入

概要

The LM25085 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the LM25085 PFET switching controller which uses the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 5V output over an input range of 5.5V to 42V. The circuit delivers load currents to 5A, with current limit set at 8.2A. The board is populated with all components except C5.

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25085 4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、コンスタント・オンタイム、非同期整流 PFET 降圧コントローラ LM25085-Q1 車載グレード、4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、コンスタント・オンタイム、非同期整流 PFET 降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25085MYEVAL/NOPB — LM25085 42V ワイド入力電圧範囲(Vin)、コンスタント・オンタイム、P チャネル FET 降圧スイッチング・コントローラ向け評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1905 LM25085 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 26日
証明書 LM25085MYEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ