この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25085-Q1
Package
The LM25085 is a high efficiency PFET switching regulator controller that can be used to quickly and easily develop a small, efficient buck regulator for a wide range of applications. This high voltage controller contains a PFET gate driver and a high voltage bias regulator which operates over a wide 4.5V to 42V input range. The constant on-time regulation principle requires no loop compensation, simplifies circuit implementation, and results in ultra-fast load transient response. The operating frequency remains nearly constant with line and load variations due to the inverse relationship between the input voltage and the on-time. The PFET architecture allows 100% duty cycle operation for a low dropout voltage. Either the RDS(ON) of the PFET or an external sense resistor can be used to sense current for over-current detection.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM25085 42V Constant On-Time PFET Buck Switching Controller (jp) データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2009年 12月 17日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1905 LM25085 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Constant Current Constant Voltage Buck Converter w/LM25085 (Rev. A) | 2013年 4月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM25085MYEVAL — LM25085用 評価ボード - 42V コンスタント・オンタイム PFET 降圧 スイッチング・コントローラ
The LM25085 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the LM25085 PFET switching controller which uses the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 5V output over an input range of 5.5V to 42V. The circuit (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点