LM25575EVAL

LM25575、42V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ用 評価ボード

LM25575EVAL

購入

概要

The LM25575 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25575 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 1.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges from 7V to 42V. The design operates at 300kHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.06 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM25575 datasheet for complete circuit design information.

特長
  • Integrated 42V, 330Wm N-Channel MOSFET
  • Ultra-wide input voltage range from 6V to 42V
  • Adjustable output voltage as low as 1.225V
  • 1.5% feedback reference accuracy
  • Operating frequency adjustable between 50kHz and 1MHz with single resistor
  • Master or slave frequency synchronization
  • Adjustable soft-start
  • Emulated current mode control architecture
  • Wide bandwidth error amplifier
  • Built-in protection
  • TSSOP-16EP (Exposed Pad) Package

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25575 6V ~ 42V、1.5A、降圧 DC/DC スイッチング・レギュレータ LM25575-Q1 42V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25575EVAL — Evaluation Board for LM25575, 42V, 1.5A Step-Down Switching Regulator

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1578 LM25575 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
* アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (Rev. B) 2013年 4月 23日
* アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (jp) 2007年 3月 18日
証明書 LM25575EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ