LM26001EVAL
1.5A スイッチング・レギュレータ、高効率スリープ・モード付
LM26001EVAL
概要
LM26001 1.5A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode
特長
- 10 uA typical Iq in shutdown mode
- 3.0V minimum input voltage
- 4.0V to 38V continuous input range
- 1.5% reference accuracy
- Cycle-by-cycle current limit
- Adjustable Frequency (150 kHz to 500 kHz)
- Synchronizable to an external clock
- Power Good Flag
- Forced PWM function
- Adjustable Soft-start
- TSOOP-16 exposed pad package
- Thermal Shut Down
Applications
- Automotive Telematics
- Navigation systems
- In-Dash Instrumentation
- Battery Powered Applications
- Stand-by power for home gateways/set-top boxes
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM26001EVAL — 1.5A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2