この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM26001-Q1
The LM26001 is a switching regulator designed for the high efficiency requirements of applications with stand-by modes. The device features a low-current sleep mode to maintain efficiency under light-load conditions and current-mode control for accurate regulation over a wide input voltage range. Quiescent current is reduced to 10 µA typically in shutdown mode and less than 40 µA in sleep mode. Forced PWM mode is also available to disable sleep mode.
The LM26001 can deliver up to 1.5A of continuous load current with a fixed current limit, through the internal N-channel switch. The part has a wide input voltage range of 4.0V to 38V and can operate with input voltages as low as 3V during line transients.
Operating frequency is adjustable from 150 kHz to 500 kHz with a single resistor and can be synchronized to an external clock.
Other features include Power good, adjustable soft-start, enable pin, input under-voltage protection, and an internal bootstrap diode for reduced component count.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM26001/LM26001Q 1.5A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode (jp) データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2010年 11月 29日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1454 LM26001 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 4月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM26001EVAL — 1.5A スイッチング・レギュレータ、高効率スリープ・モード付
LM26001 1.5A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点