LM2731YEVAL

0.6~1.6MHz ブースト・コンバータ、22V FET スイッチ内蔵、SOT-23

LM2731YEVAL

購入

概要

LM2731Y 0.6 MHz Boost Converter With 22 V Internal FET Switch

特長
  • 22 V DMOS FET switch
  • 0.6 MHz switching frequency
  • Low RDS(ON) DMOS FET
  • Switch current up to 1.8 A
  • Wide input voltage range (2.7 V-14 V)
  • Low shutdown current (<1 µA)
  • 5-lead SOT-23 package
  • Uses tiny capacitors and inductors
  • Cycle-by cycle current limiting
  • Internally compensated

Applications:

  • White LED current source
  • PDA's and palm-top computers
  • Digital cameras
  • Portable phones and games
  • Local boost regulator
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM2731 SOT-23 封止、22V FET スイッチ内蔵、0.6/1.6MHz 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2731YEVAL/NOPB — 22V FET スイッチ内蔵、0.6~1.6MHz 昇圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1280 LM2731/LM2733 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
証明書 LM2731YEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ