ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

SOT-23 封止、22V FET スイッチ内蔵、0.6/1.6MHz 昇圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 TLV61047 アクティブ SOT23-5 DDC パッケージ封止、20VIN (入力電圧)、28VOUT (出力電圧)、2.2A、非同期整流昇圧コンバータ Wider input voltage and higher efficiency.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 22 Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 93 Switch current limit (typ) (A) 1.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 22 Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 93 Switch current limit (typ) (A) 1.5
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • C22V のDMOS FET スイッチ
  • スイッチング周波数1.6MHz ("X" 品)、0.6MHz ("Y" 品)
  • RDS (ON) の小さいDMOS FET
  • スイッチング電流最大1.8A
  • 2.7V ~ 14V の広入力電圧範囲
  • 低シャットダウン時電流( < 1µA)
  • 5ピンSOT-23 パッケージ
  • 小型コンデンサとインダクタを使用可能
  • サイクルごとの電流制限
  • 内部補償
  • C22V のDMOS FET スイッチ
  • スイッチング周波数1.6MHz ("X" 品)、0.6MHz ("Y" 品)
  • RDS (ON) の小さいDMOS FET
  • スイッチング電流最大1.8A
  • 2.7V ~ 14V の広入力電圧範囲
  • 低シャットダウン時電流( < 1µA)
  • 5ピンSOT-23 パッケージ
  • 小型コンデンサとインダクタを使用可能
  • サイクルごとの電流制限
  • 内部補償

LM2731 スイッチング・レギュレータは、1.6MHz ("X" 品) または600kHz ("Y" 品) の固定周波数で動作する、電流モードの昇圧 型コンバータです。

内部1.8A スイッチの電力損失を極力抑えることで可能となったSOT-23 パッケージの採用と、外付けインダクタとコンデンサの小型 化によって、業界でもっとも高い電力密度を得ています。22V スイッチの内蔵により、最大20V の完璧な昇圧ソリューションを実現 します。

デバイスは、待機時消費電流を抑えバッテリの動作時間を延長を可能にするロジック・レベルのシャットダウン・ピンを備えています。

サイクルごとの電流制限機能とサーマル・シャットダウン保護機能があります。内部補償は、設計を簡素化し外付け部品数を削減 します。

LM2731 スイッチング・レギュレータは、1.6MHz ("X" 品) または600kHz ("Y" 品) の固定周波数で動作する、電流モードの昇圧 型コンバータです。

内部1.8A スイッチの電力損失を極力抑えることで可能となったSOT-23 パッケージの採用と、外付けインダクタとコンデンサの小型 化によって、業界でもっとも高い電力密度を得ています。22V スイッチの内蔵により、最大20V の完璧な昇圧ソリューションを実現 します。

デバイスは、待機時消費電流を抑えバッテリの動作時間を延長を可能にするロジック・レベルのシャットダウン・ピンを備えています。

サイクルごとの電流制限機能とサーマル・シャットダウン保護機能があります。内部補償は、設計を簡素化し外付け部品数を削減 します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM2733 アクティブ SOT-23 封止、40V FET スイッチ内蔵、0.6/1.6MHz 昇圧コンバータ 40-V, 1-A internal FET SOT-23 package.
LM2735 アクティブ 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ Increased switch current at 2.1 A.
LM2735-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ Increased switch current at 2.1 A.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2731 SOT-23 パッケージ、22V FET スイッチ内蔵0.6/1.6MHz 昇圧型コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2010年 4月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1280 LM2731/LM2733 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2731YEVAL — 0.6~1.6MHz ブースト・コンバータ、22V FET スイッチ内蔵、SOT-23

LM2731Y 0.6 MHz Boost Converter With 22 V Internal FET Switch

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM2731X 1.6MHz Unencrypted PSPICE Transient Model Package (Rev. A)

SNVM668A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2731X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM883.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2731Y 0.6MHz Unencrypted PSPICE Transient Model Package (Rev. A)

SNVM669A.ZIP (42 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2731Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM882.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ