LM27403EVM-POL600

評価モジュール - LM27403 600kHz 高電力密度 POL

LM27403EVM-POL600

購入

概要

LM27403EVM-POL600 is a 600-kHz synchronous buck dc-dc regulator showcasing high power density and high efficiency. A 20 mm x 15 mm module on a single-side PCB uses a power block MOSFET from TI. Accurate overcurrent protection is available by leveraging the inductor’s sub-mΩ DCR and MOSFET package resistance. A 2N3904 BJT senses temperature to compensate for the copper temperature coefficient and to provide a thermal shutdown function based on a desired temperature setpoint. Precision enable, power supply tracking, open-drain power good indicator, remote sense, and synchronization features are also provided. The module is solder mounted directly on the motherboard for maximum thermal performance.

特長
  • Small footprint, 20 mm x 15 mm single-sided
  • 3V to 20V input voltage range, 30A output current
  • 600-kHz switching frequency, synchronizable to an external clock signal up to 1.2 MHz
  • High conversion efficiency: 91% at 1.8 V, 30 A
  • Inductor DCR current sensing with remote BJT thermal compensation
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM27403 温度補償 DCR 電流センシング機能搭載、3V ~ 20V、電圧モード同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM27403EVM-POL600 — 評価モジュール - LM27403 600kHz 高電力密度 POL

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM27403EVM-POL600 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技術記事 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM27403EVM-POL600 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator Evaluation Module 2013年 10月 16日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM27403EVM LM27403 同期整流・降圧コントローラ、温度補償 DCR センス付き、評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ