LM2743EVAL

低電圧 N チャネル MOSFET 同期整流・降圧レギュレータ・コントローラ

LM2743EVAL

購入

概要

LM2743 N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Conversion from 3.3V

特長
  • MOSFET input voltage (VIN) from 1V to 16V
  • IC Input voltage (VCC) from 3V to 6V
  • Output voltage adjustable down to 0.6V
  • Power good flag and output enable
  • Output over-voltage and under-voltage flag
  • FB voltage: 2% over temperature
  • Current limit without series sense resistor
  • Adjustable soft start
  • Tracking and sequencing with shutdown and soft start pins
  • Switching frequency from 50 kHz to 2 MHz
  • TSSOP-14 package

Applications:

  • 3.3V Buck Regulation
  • Set-top Boxes/Home Gateways
  • Core Logic Regulators
  • High-Efficiency Buck Regulation

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM2743 トラッキング機能搭載、2.2V ~ 16V、電圧モード同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2743EVAL/NOPB — 低電圧 N チャネル MOSFET 同期整流・降圧レギュレータ・コントローラの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1356 LM2743 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
証明書 LM2743EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ