LM2776EVM

LM2776 チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール

LM2776EVM

購入

概要

The LM2776EVM aids in evaluation of the LM2776 Charge Pump Inverter.  The 2 MHz switched capacitor  boost provides up to 200mA of output current utilizing 3 small external capacitors.  With a low current PFM or ECO mode, the LM2776 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.

特長
  • 200mA Output Current
  • Very Low Output Impedance
  • PFM Mode at Light Currents
  • 2 MHz Switching Frequency
  • Very Small Solution Size with No Inductor
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM2776 スイッチド・キャパシタ・インバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2776EVM — LM2776 チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LM2776EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LM2776 Switched Capacitor Inverter データシート (Rev. B) PDF | HTML 2017年 2月 7日
ユーザー・ガイド Using the LM2776 Evaluation Module 2015年 5月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ